ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素モニター(自動大気補正機能付き)

通常単価(税別)
77,628
税込単価
85,391
通常出荷日:1日目

自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    酸素モニター
  • 設定範囲
    0~100%
  • 精度
    ±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-156-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番センサー仕様電源仕様
3-156-02分離・携帯型単3乾電池
3-156-03分離・固定型単3乾電池
3-156-04分離・インライン型単3乾電池
3-156-05内蔵型外部電源
3-156-06分離・携帯型外部電源

3-156-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
酸素モニター
設定範囲
0~100%
センサー仕様
内蔵型
電源仕様
単3乾電池
精度
±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • センサー仕様

  • 電源仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-156-01

センサー仕様

電源仕様

内容量

最小発注数量
内蔵型
単3乾電池
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,628
( 85,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。
気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。
「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。
「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素モニター(自動大気補正機能付き)の型番3-156-01のページです。 型番3-156-01に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニター(自動大気補正機能付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニター(自動大気補正機能付き)
照度計(固定ピン付き) LMシリーズ
CO2モニター DC5V
デジタル温湿度モニター(でかモニ)
CO2モニター EA733AJ-21
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,62819,00011,7605,50071,10059,326
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目7日目
商品タイプ関連品-CO2モニター-CO2モニター関連品
詳細タイプ酸素モニター----吸光光度計(溶存酸素)
設定範囲0~100%-----
精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)±(5%rdg+10dgt)CO2:±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度:±0.6℃、湿度(25℃):±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)-CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)±0.4mg/L±測定値の3%
内容量1個--1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト