17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:1日目

【特長】・大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です・広域な湿度域(10~90%RH)の相対...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    本体/110×32×77、表示部/66×46
  • 内容量
    1個

型番:

4-793-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-793-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
本体/110×32×77、表示部/66×46
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-793-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です
・広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します
・電池残量・メモリ残量の目安がひと目で確認できます
・USB端子より記録したログの取り出し(専用アプリケーション使用)、給電が可能
・外部センサー(別売)を用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります
・PCモニタリング用アプリケーションを使用することにより、USB経由でリアルタイムのグラフ/リスト表示が可能になります(モニタリング時の記録間隔は5秒~)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)の型番4-793-01のページです。 型番4-793-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)
サンプル別個別温度管理ロガー
湿度インジケーターカード
過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)
ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,80023,44212,002 -15,28298,70619,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目14日目1日目〜
サイズ(mm)本体/110×32×77、表示部/66×46本体/110×32×77、表示部/66×4654×34×1039×120150×210×155(突起部除く)-
内容量1個1個-1缶(200枚入)1台-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング