17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)

通常単価(税別)
98,706
税込単価
108,577
通常出荷日:14日目

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけ...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    150×210×155(突起部除く)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-1985-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1985-01-20の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
150×210×155(突起部除く)
入力電源
AC100V
設定範囲(℃)
0~500
内容量
1台

絞り込み条件

  • 入力電源

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1985-01-20

入力電源

設定範囲

(℃)

内容量

最小発注数量
AC100V
0~500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,706
( 108,577 )
14日目

詳細情報

基本情報

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、過熱防止を行います。
異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)の型番2-1985-01-20のページです。 型番2-1985-01-20に関する仕様情報を記載しております。
過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)
湿度インジケーターカード
サンプル別個別温度管理ロガー
K熱電対(シース型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格98,70616,80023,44215,28212,002 -15,546 -
通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目19日目
サイズ(mm)150×210×155(突起部除く)本体/110×32×77、表示部/66×46本体/110×32×77、表示部/66×4639×12054×34×10-
内容量1台1個1個1缶(200枚入)-1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト