17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

型番:

3-432-11
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-432-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
スーツ・つなぎ服
ブルー系
サイズ
M
総丈(cm)
160
胸囲・適応胸囲(cm)
118
裄丈(cm)
91.5
股下(cm)
74.5
色詳細
内容量
1枚

絞り込み条件

  • サイズ

  • 総丈(cm)

  • 胸囲・適応胸囲(cm)

  • 裄丈(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-432-11

サイズ

総丈

(cm)

胸囲・適応胸囲

(cm)

裄丈

(cm)

股下

(cm)

最小発注数量
M
160
118
91.5
74.5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)の型番3-432-11のページです。 型番3-432-11に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)
防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01
フード付カバーオール-白
クリーンウェアフード一体ツナギ服(男女兼用) ホワイト
クリーンウェアフード一体ツナギ服(男女兼用) ブルー
着用快適 フード一体型ツナギ服 FX122C-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,20011,688 -8,72512,710 -12,710 -14,330
通常出荷日1日目7日目7日目1日目〜1日目〜7日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ブルー系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系ホワイト系
色詳細--
内容量1枚1着1着1枚1枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト