17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン白金電極(ラス網)

通常単価(税別)
24,316
税込単価
26,748
通常出荷日:1日目

耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-112-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-112-01の仕様・寸法情報

材質
【金属】チタン
サイズ(mm)
100×100×1
仕様
ラス網
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-112-01

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
100×100×1
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,316
( 26,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。
電気分解実験用の電極として適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン白金電極(ラス網)の型番3-112-01のページです。 型番3-112-01に関する仕様情報を記載しております。
チタン白金電極(ラス網)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン白金電極(ラス網)
バーコーター
ガラス板 テンパックス(R)
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
PFA被覆Oリング(P-Stuck)
電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,31617,0004,000 -14,404 -2,400 -21,974 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
材質【金属】チタン【その他】その他【その他】その他【金属】ステンレス【樹脂】ふっ素樹脂-
仕様ラス網選定目安:素線直径X1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)密度:2.2軟化点:820℃-食品衛生法適合品高周波対策用
内容量1個1本1枚1枚1個1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト