17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電磁波吸収シート(低周波対策用)

電磁波吸収シート(低周波対策用)
通常単価(税別)
2,8637,263
税込単価
3,1497,989
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です・特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
1枚
1個
0.3
1枚
1個
0.5
1枚
1個
0.75
1枚
1個
1
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,863
( 3,149 )
1日目
3,746
( 4,121 )
1日目
4,844
( 5,328 )
8日目
6,609
( 7,270 )
8日目
7,263
( 7,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です
・特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁波吸収シート(低周波対策用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁波吸収シート(低周波対策用)
電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm
グランドパッキン バルフロン
バーコーター
電磁波吸収シート(高周波対策用)
溶解用金属材料(Sr)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,863-21,974 -12,50017,0002,890 -49,000
通常出荷日1日目〜1日目〜10日目1日目〜1日目12日目
サイズ(mm)210×297330×2000-芯径:1/4インチ、塗布巾:12インチ--
使用温度範囲(℃)-20~+90-20~+90260--20~+90-
仕様低周波対策用高周波対策用厚生労働省告示第201号、第370号適合選定目安:素線直径X1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)--
引張強さ(MPa)6.0以上6.0以上--6.0以上-
内容量1枚1枚1巻1本-1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト