17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶解用金属材料(Ti)

通常単価(税別)
23,416
税込単価
25,758
通常出荷日:19日目

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するチタンで、granule形状とshot形状があります...

詳細を確認
  • 内容量
    1セット

型番:

3-9563-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9563-83の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ4~6
形状
granule
純度(%)
99.95
内容量
1セット

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9563-83

サイズ

(mm)

形状

純度

(%)

内容量

最小発注数量
φ4~6
granule
99.95
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,416
( 25,758 )
19日目

詳細情報

基本情報

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するチタンで、granule形状とshot形状があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Ti)の型番3-9563-83のページです。 型番3-9563-83に関する仕様情報を記載しております。
溶解用金属材料(Ti)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶解用金属材料(Ti)
溶解用金属材料(Hf)
溶解用金属材料(Fe)
溶解用金属材料(Sc)
溶解用金属材料(Ge)
溶解用金属材料(Ag)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,41615,659 -23,441 -47,586 -15,659 -12,608 -
通常出荷日19日目12日目12日目12日目12日目10日目〜
内容量1セット1セット1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト