17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶解用金属材料(Tb)

通常単価(税別)
48,094
税込単価
52,903
通常出荷日:10日目

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のテルビウムです。

  • 幅 (mm)
    3~4
  • 形状
    shot
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-9563-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9563-79の仕様・寸法情報

幅(mm)
3~4
形状
shot
純度(%)
99.9
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9563-79

純度

(%)

内容量

最小発注数量
99.9
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,094
( 52,903 )
10日目

詳細情報

基本情報

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のテルビウムです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Tb)の型番3-9563-79のページです。 型番3-9563-79に関する仕様情報を記載しております。
溶解用金属材料(Tb)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶解用金属材料(Tb)
溶解用金属材料(Hf)
溶解用金属材料(Ge)
溶解用金属材料(Fe)
溶解用金属材料(Sc)
溶解用金属材料(Sm)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格48,09415,659 -15,659 -23,441 -33,052 -20,984 -
通常出荷日10日目12日目12日目12日目12日目12日目
幅(mm)3~42~43~6φ2~53~63~4
形状shotshotshotgranuleshotshot
内容量1セット1セット1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト