17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶解用金属材料(Sm)

通常単価(税別)
20,98431,521
税込単価
23,08234,673
通常出荷日:12日目

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のサマリウムです。

  • 幅 (mm)
    3~4
  • 形状
    shot
  • 純度 (%)
    99.9
  • 内容量
    1セット
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1セット
1個
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,984
( 23,082 )
12日目
31,521
( 34,673 )
12日目

詳細情報

基本情報

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のサマリウムです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Sm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶解用金属材料(Sm)
溶解用金属材料(Hf)
溶解用金属材料(Ge)
溶解用金属材料(Fe)
溶解用金属材料(Sc)
溶解用金属材料(Yb)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,984-15,659 -15,659 -23,441 -33,052 -19,543 -
通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目12日目
幅(mm)3~42~43~6φ2~53~63~4
形状shotshotshotgranuleshotshot
純度(%)99.999.999.99999.99599.9599.9
内容量1セット1セット1セット1セット1セット1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト