17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイヘリカルリーマ HHHR
栄工舎
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
アズワン

ターゲット材料(Al)

通常単価(税別)
28,130
税込単価
30,943
通常出荷日:15日目

液晶パネルや太陽電池、半導体や記録メディアなどの部材の表面に薄膜を成形する際に使用し、様々な種類の金属...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-9562-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9562-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【その他】その他
幅(mm)
φ50.8
厚さ(mm)
5t
サイズ(mm)
φ50.8×5t
材質詳細
u:その他
純度(%)
99.9
内容量
1個

絞り込み条件

  • 材質

  • 厚さ(mm)

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9562-20

材質

厚さ

(mm)

サイズ

(mm)

材質詳細

純度

(%)

内容量

最小発注数量
【その他】その他
5t
φ50.8×5t
u:その他
99.9
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,130
( 30,943 )
15日目

詳細情報

基本情報

液晶パネルや太陽電池、半導体や記録メディアなどの部材の表面に薄膜を成形する際に使用し、様々な種類の金属のターゲット材があります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターゲット材料(Al)の型番3-9562-20のページです。 型番3-9562-20に関する仕様情報を記載しております。
ターゲット材料(Al)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターゲット材料(Al)
超透明シリコーンゴムシート
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
導電性シリコーンゴム 300×300
超透明シリコーンゴムフィルム
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,13024,320 -15,40012,540 -15,580 -16,000
通常出荷日15日目1日目〜10日目1日目1日目10日目
商品タイプ素材シートシートシートシートシート
幅(mm)φ50.82101000300300500
内容量1個1枚1巻1枚1枚1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト