ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉体計量供給機(スクリュータイプ)

通常単価(税別)
240,560
税込単価
264,616
通常出荷日:1日目

高精度卓上小型のパウダーフィーダー。通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 電源 (V)
    AC100~240 50/60Hz
  • 供給能力
    1~50g/min ※小麦粉の場合
  • 精度
    目標重量±0.02% ※小麦粉の場合
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4-803-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-803-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
供給能力
1~50g/min ※小麦粉の場合
精度
目標重量±0.02% ※小麦粉の場合
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-803-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,560
( 264,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度卓上小型のパウダーフィーダー。
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。
秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。
ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。
独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉体計量供給機(スクリュータイプ)の型番4-803-01のページです。 型番4-803-01に関する仕様情報を記載しております。
粉体計量供給機(スクリュータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉体計量供給機(スクリュータイプ)
バイブレシーブ(ペンシルタイプ)
コロニーカウンターライト台 (薄型LED)
コロニーカウンター
コロニーカウンターライト台
分光光度計 SP-300
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格240,56021,85027,24485,63136,925196,586
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他コロニーカウンターコロニー操作器具分光光度計
電源(V)AC100~240 50/60Hz単3乾電池×1本(テスト用付属)AC100AC100AC100 50/60HzAC85~260 50/60Hz
供給能力1~50g/min ※小麦粉の場合-----
精度目標重量±0.02% ※小麦粉の場合-----
内容量1個1個-1個1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト