17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

通常単価(税別)
32,732
税込単価
36,005
通常出荷日:1日目

ウォーキングラボベンチ WLシリーズキャスター:φ65mm(ストッパー×2個付き)

型番:

3-5006-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5006-02の仕様・寸法情報

間口(mm)
450(天板)
奥行(mm)
300(天板)
高さ(mm)
1050
キャスター
Φ65mm(ストッパー×2個付き)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5006-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,732
( 36,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

ウォーキングラボベンチ WLシリーズ
キャスター:φ65mm(ストッパー×2個付き)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーキングラボベンチ WLシリーズの型番3-5006-02のページです。 型番3-5006-02に関する仕様情報を記載しております。
ウォーキングラボベンチ WLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ
ワークテーブル150シリーズ キャビネットワゴン UCWシリーズ
ツールワゴン 2シリーズ
カート NBKシリーズ
ジャストフィットワゴン WJシリーズ
メイドワゴンA MWAシリーズ
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格32,73252,963 -27,774 -65,418 -55,592 -78,165 -
通常出荷日1日目9日目6日目〜12日目9日目9日目
間口(mm)450(天板)441654-750(天板)460
奥行(mm)300(天板)442361-430(天板)910
高さ(mm)1050550887--890
キャスターΦ65mm(ストッパー×2個付き)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト