17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

通常単価(税別)
49,447
税込単価
54,392
通常出荷日:16日目

g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。RS232Cを標準装備しています。コンパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • サイズ (mm)
    190×218×53
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-4465-03-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4465-03-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
600
最小表示(mg)
100
重量(g)
約1300
サイズ(mm)
190×218×53
内容量
1台

絞り込み条件

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4465-03-20

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
600
100
約1300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,447
( 54,392 )
16日目

詳細情報

基本情報

g・%・個数の3つの計量モードをワンタッチで切り替え可能です。
RS232Cを標準装備しています。
コンパレーター機能で、HI/OK/LOを表示します。
ハッキリ見えるバックライト付き大型液晶です。
ACアダプターとNi-MH充電池(オプション)の2電源式です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)の型番1-4465-03-20のページです。 型番1-4465-03-20に関する仕様情報を記載しております。
パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)
コンパクト天秤カバー
分析天秤 秤量(g) 120~320
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
電子天びん 秤量(g) 220~3200
電子天びん 秤量(g) 220~4200
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格49,44725,938245,934 -157,361 -89,668 -91,390 -
通常出荷日16日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ電子天秤天秤関連品分析天秤分析天秤電子天秤電子天秤
サイズ(mm)190×218×53300×350×200本体:230×354×340217×442×316約170×240×75-
内容量1台1個1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト