ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2400円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4095円~
通常出荷日:8日目 ~
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス角型バット SUS304
アズワン
通常価格(税別):4261円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):14404円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
チタン製投込みパイプヒーター LYPシリーズ
通常価格(税別):57671円~
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています・積み重ね可能です

アズワン
円盤・円筒分銅
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000
0通常価格(税別):54,435円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~