ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様はこちらの商品も見ています
薬液移送ハンディポンプ
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ
ポータブルポンプ
ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ
送液ポンプ用シリコンチューブ
水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:1 日目
イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。
型番
サイズ
(mm)
標準流量
(L/h)
内容量
日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
アズワン
活性炭フィルター ろ過精度10μm相当
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
オルガノ
通常価格(税別) : 177,712円-
通常出荷日 : 8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
カートリッジ活性炭濾過器
通常価格(税別):29,630円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード