17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

4-421-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-421-03の仕様・寸法情報

コイル高(mm)
200(外筒長)
摺合(TS)
24/40
材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個

絞り込み条件

  • コイル高(mm)

  • 摺合(TS)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-421-03

コイル高

(mm)

摺合(TS)

内容量

最小発注数量
200(外筒長)
24/40
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アズワン.冷却機器ジムロート冷却器硼珪酸ガラス製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製の型番4-421-03のページです。 型番4-421-03に関する仕様情報を記載しております。
ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製
コールドトラップ(ステンレス製)
ステンレス冷却蛇管
チタン冷却蛇管
蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)
自立コイル式熱交換器 ステンレス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,50020,482 -16,700 -44,000 -24,59842,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目26日目1日目〜
材質硼珪酸ガラス-1SUS304ステンレス(SUS304)TTH-340W(チタン2種パイプ)硼珪酸ガラスステンレス(SUS304)
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト