ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールプレート(150×150×72mm)

通常単価(税別)
74,777
税込単価
82,255
通常出荷日:1日目

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません)。アルミ...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    100V
  • コイル高 (mm)
    150×150×72
  • 冷却プレート温度 (℃)
    約4℃(周囲温度24℃時・中心部)
  • 温度分布精度 (℃)
    ±5℃
  • プレート面温度差 (℃)
    室温-20℃
  • 重量 (kg)
    約1.8
  • 材質
    プレート/アルミニウム
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-5951-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5951-31の仕様・寸法情報

電源(V)
100V
コイル高(mm)
150×150×72
冷却プレート温度(℃)
約4℃(周囲温度24℃時・中心部)
温度分布精度(℃)
±5℃
プレート面温度差(℃)
室温-20℃
重量(kg)
約1.8
材質
プレート/アルミニウム
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5951-31

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,777
( 82,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません)。
アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。
アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールプレート(150×150×72mm)の型番1-5951-31のページです。 型番1-5951-31に関する仕様情報を記載しております。
クールプレート(150×150×72mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールプレート(150×150×72mm)
真空冷却プレート
車載対応保冷庫
スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W
AC100V/58W 冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
メーカーアズワンアズワン昭和商会アイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ
通常価格74,777226,89832,04565,94438,53999,773
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
電源(V)100V100V100V100V100V100V
コイル高(mm)150×150×72-----
冷却プレート温度(℃)約4℃(周囲温度24℃時・中心部)-----
温度分布精度(℃)±5℃-----
プレート面温度差(℃)室温-20℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト