17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

通常単価(税別)
29,09034,133
税込単価
31,99937,546
通常出荷日:8日目~10日目

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。搬入、設置、撤去がスピーディーに行え...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 天地棚段数(段)

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 均等積載量(kg/段)

  • 段数

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

段数

サイズ(mm)

内容量

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
3
単体型
814
380
1005
30
-
-
1台
1個
軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
814
380
1200
30
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,090
( 31,999 )
8日目
34,133
( 37,546 )
10日目

詳細情報

基本情報

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。
搬入、設置、撤去がスピーディーに行えます。
折りたためば、奥行はおおよそ1/6程度になります。
棚板可変、段増しが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)
折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定
スチールラック L21999・ H21999
軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm
スーパーエレクター用ポール(柱) Pタイプ
スーパーエレクターシェルフ標準セット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,090-30,600 -11,900 -1,200 -6,00052,702 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目12日目〜
材質スチールスチールスチールその他--
内容量1台1台1台1台--

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト