17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

やわらゲル耐震シート(クリスタルゲル(R)高粘着)【1~6個入り】

やわらゲル耐震シート(クリスタルゲル(R)高粘着)
通常単価(税別)
6,8669,240
税込単価
7,55310,164

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高...

詳細情報を確認する
  • 内容量
    1袋(6枚入)
    数量:

    商品情報

    耳たぶのような柔らかさ!
    高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。
    透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。
    架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。
    衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。
    水回りにもご使用頂けます。

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    硬さ

    内容量

    最小発注数量
    100×100×2t
    20
    1袋(6枚入)
    1個
    100×100×5t
    25
    1袋(6枚入)
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,866
    ( 7,553 )
    1日目
    9,240
    ( 10,164 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    耳たぶのような柔らかさ!
    高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。
    透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。
    架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。
    衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。
    水回りにもご使用頂けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    やわらゲル耐震シート(クリスタルゲル(R)高粘着)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    やわらゲル耐震シート(クリスタルゲル(R)高粘着)
    ボンベ固定器 L型
    アズワン リンクワイヤーストッパー
    落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ
    ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N1058L
    タナガード 2PJ-09・12・15・18
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格6,866-9,6696,6502,630 -18,9562,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
    内容量1袋(6枚入)1個1個1個1セット(4組入)1個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト