ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

吸水シート【150個入り】

吸水シート 3-604-01
通常単価(税別)
23,750
税込単価
26,125
通常出荷日:1日目

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に...

詳細を確認

型番:

3-604-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

3-604-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
71.1×76.2
吸水容量(mL)
550
内容量
1箱(10枚/袋×15袋入)
-
-

商品情報

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。
高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。

型番リスト

表示件数
型番
3-604-01

サイズ

(mm)

吸水容量

(mL)

内容量

最小発注数量
71.1×76.2
550
1箱(10枚/袋×15袋入)
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,750
( 26,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。
高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸水シートの型番3-604-01のページです。 型番3-604-01に関する仕様情報を記載しております。
吸水シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水シート
転倒防止連結固定シート
耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー
やわらゲル耐震シート(クリスタルゲル(R)高粘着)
防災ネット 落ちないくんII
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
メーカーアズワンサンワサプライエクシールアズワンアズワンプロセブン
通常価格23,7502,8146,914 -6,866 -9,900 -9,827
通常出荷日1日目3日目2日目1日目1日目1日目

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト