ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)

通常単価(税別)
44,745
税込単価
49,220
通常出荷日:10日目

小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線...

詳細を確認

型番:

3-7609-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7609-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-7609-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,745
( 49,220 )
10日目

詳細情報

基本情報

小さな炎も瞬時に感知します。
2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。
太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)の型番3-7609-01のページです。 型番3-7609-01に関する仕様情報を記載しております。
紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線感知式炎センサー(屋外・屋内両用)
竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用
炎センサー 屋内用 FSシリーズ
竹中 炎センサー
竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式
竹中 炎センサー FS-2000-W
メーカーアズワン竹中エンジニアリングアズワン竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング
通常価格44,74553,50031,689 -31,03953,50030,038
通常出荷日10日目4日目12日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト