ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式

メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式 3-9312-01
通常単価(税別)
9,348
税込単価
10,283
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴムシート・ホース・ロープ等の軟材切断にお勧めです・替刃及び樹脂板の交換が可能です

型番:

3-9312-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9312-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
詳細タイプ
本体一式
全長(mm)
210
内容量
1式

型番リスト

表示件数
型番
3-9312-01

内容量

最小発注数量
1式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,348
( 10,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムシート・ホース・ロープ等の軟材切断にお勧めです
・替刃及び樹脂板の交換が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式の型番3-9312-01のページです。 型番3-9312-01に関する仕様情報を記載しております。
メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリーカッター(強力タイプ・MERRY) 本体一式
ガスケットカッター CUTTER-V
ペーパーナイフ 全長:170mm
(メリー印)ダクトカッター “メリーカッタ”_替刃
ビクター マルチカッター
(メリー印)モールカッター
メーカーアズワンアズワンクラウン室本鉄工VICTOR(花園工具)室本鉄工
通常価格9,34853,5891,1124,7074,3287,511
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターカッターナイフ---
詳細タイプ本体一式ガスケットカッター----
全長(mm)210-----
内容量1式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト