ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ジャッキ用オイル 250mL

ジャッキ用オイル 250mL 3-8689-01
通常単価(税別)
3,341
税込単価
3,675
通常出荷日:1日目

油圧ジャッキの補充用オイルです(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)。

型番:

3-8689-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-8689-01の仕様・寸法情報

主成分
潤滑油基油・潤滑油添加剤
内容量
1本(250mL)

型番リスト

表示件数
型番
3-8689-01

内容量

最小発注数量
1本(250mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,341
( 3,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

油圧ジャッキの補充用オイルです(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャッキ用オイル 250mLの型番3-8689-01のページです。 型番3-8689-01に関する仕様情報を記載しております。
ジャッキ用オイル 250mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキ用オイル 250mL
オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100
シリコーンオイル エレメント14シリーズ
シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968
マルチパーパスオイルスプレー
バーレルシリコーンフルード(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,34113,4325,664 -5,420 -1,75010,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主成分潤滑油基油・潤滑油添加剤----ジメチルポリシロキサン
内容量1本(250mL)1kg1本(1Kg)1缶(1Kg)1本(300ml)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト