17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートニッパ(センサー付・MERRY)

通常単価(税別)
21,778
税込単価
23,956
通常出荷日:8日目

アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂等のワレやすい材料の切断にお勧めです。

  • 呼び寸法
    200
  • 全長 (mm)
    190

型番:

3-9314-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9314-01の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
全長(mm)
190

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9314-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,778
( 23,956 )
8日目

詳細情報

基本情報

アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂等のワレやすい材料の切断にお勧めです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートニッパ(センサー付・MERRY)の型番3-9314-01のページです。 型番3-9314-01に関する仕様情報を記載しております。
ヒートニッパ(センサー付・MERRY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートニッパ(センサー付・MERRY)
ヒートニッパ HT180DX
(メリー印)ヒートニッパ(ばね付)
ヒートニッパ用トランス TRF25
メーカーアズワン室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格21,77819,09911,484 -20,142
通常出荷日8日目1日目1日目1日目
呼び寸法200180--
全長(mm)190---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒートニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト