液体流量計(PC製・バルブ付き)用スタンド

型番

1 の型番候補があります候補を表示

2-942-11

型番
2-942-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

5,223円

1個

1日目

1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ その他 詳細タイプ 165×130×210mm 内容量 1個

液体流量計(PC製・バルブ付き)用スタンドの型番2-942-11のページです。
型番2-942-11に関する仕様情報を記載しております。

2-942-11で型番確定

液体流量計(PC製・バルブ付き)用スタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)