デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター
通常単価:
55,860円~
通常出荷日:
30日目

ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
最高2400readings/sの高速転送が可能です。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
1-3886-02-20
1-3886-03-20
1-3886-04-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
消費電力 機能 温度

100,744円

1個

30日目

350最大25VA周波数・周期・導通チェック・ダイオードテスト・電流入力保護ヒューズ・トリガ遅延-

55,860円

1個

30日目

302最大15VAキャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア-

65,660円

1個

30日目

302最大15VAキャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア-200~+300℃

Loading...

  1. 1

基本情報

幅(mm) 107 奥行(mm) 265

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)