17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル濁度計 4-358-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル濁度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-358-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。
測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。
ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
TFTカラースクリーンで視認性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
90×203×80mm
測定項目
濁度・温度・ORP
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト