17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマイクロスコープ(モニター付) 4-554-01

デジタルマイクロスコープ(モニター付)

通常単価(税別)
58,264
税込単価
64,090
通常出荷日:1日目

【特長】・モニター・照明一体型のデジタルマイクロスコープです・観察画像共有モニターPCや他にモニターを...

詳細を確認
  • サイズ
    170×120×200mm
  • 付属品
    メタルスタンド、USBケーブル、HDMIケーブル
  • 内容量
    1個

型番:

4-554-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

像の見え方の例

デジタルマイクロスコープ(モニター付) 像の見え方

よくあるご質問(FAQ)

質問でよくいただく視野サイズ例(視野サイズ 幅28mm 高さ16mm)

デジタルマイクロスコープ(モニター付) 視野サイズ

4-554-01の仕様・寸法情報

サイズ
170×120×200mm
付属品
メタルスタンド、USBケーブル、HDMIケーブル
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-554-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,264
( 64,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター・照明一体型のデジタルマイクロスコープです
・観察画像共有モニターPCや他にモニターを用意することなく、観察可能です
・複数の方で観察画像を共有できます
・LED落射照明および透過照明を搭載
・角度を変えて照らすことができますので、照明の調節が可能です
・耐久性に優れたメタルスタンドです
・HDMIモニターに接続して、フルHD画質(1080p)画質で表示できます
・外部照明付で明るさの調整に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ(モニター付)の型番4-554-01のページです。 型番4-554-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマイクロスコープ(モニター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロスコープ(モニター付)
充電式実体顕微鏡(倍率:10×・20×)
実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,26456,70020,724 -83,979 -4,935 -35,896
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜15日目〜
サイズ170×120×200mm-80×110×20mm本体/235×151×362mm、ステージ/143×120mm75×105mmφ22×57.5mm
付属品メタルスタンド、USBケーブル、HDMIケーブルステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー----
内容量1個1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト