17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

通常単価(税別)
387,100
税込単価
425,810
通常出荷日:19日目

【性能】非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマーサンプル最大...

詳細を確認
  • 電源
    AC100~240V
  • 商品内容
    計測スタンド
  • 内容量
    1個

型番:

2-1431-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-1431-32の仕様・寸法情報

電源
AC100~240V
商品内容
計測スタンド
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1431-32

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387,100
( 425,810 )
19日目

詳細情報

基本情報

【性能】非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー
サンプル最大高さ:約300mm
動作速度:10~300mm/min

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンドの型番2-1431-32のページです。 型番2-1431-32に関する仕様情報を記載しております。
デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
圧力トランスミッター
圧力計測機器用(レンズパッキン)
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン長野計器アズワン
通常価格387,100259,70090,55228,19617947,533
通常出荷日19日目19日目8日目〜16日目2日目8日目〜
電源AC100~240VAC100~240VACアダプタ(DC9V/200mA)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)7~33VDC--
商品内容計測スタンド-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト