17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素モニタ(OXYMAN) 1-5664-05

酸素モニタ(OXYMAN)

通常単価(税別)
92,309
税込単価
101,540
通常出荷日:1日目

【特長】・長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます・清浄空気中においてワンタッチで自動校正...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-5664-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ対象ガスセンサー仕様
1-5664-05ガス検知器酸素内蔵
1-5664-06ガス検知器酸素分離

1-5664-05の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
サイズ
80×31×150mm
センサー仕様
内蔵
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • センサー仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5664-05

センサー仕様

内容量

最小発注数量
内蔵
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,309
( 101,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます
・清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます
・パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます
・ユーザガスによる手動校正もできます
・2チャンネル計測、データロギングができます
・パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニタ(OXYMAN)の型番1-5664-05のページです。 型番1-5664-05に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニタ(OXYMAN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニタ(OXYMAN)
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
CO/CO2モニタ
CO2Plus温度モニタ ZG106
デジタル酸素濃度計
酸素・一酸化炭素計
メーカーアズワンアズワンケニスマザーツール新コスモス電機新コスモス電機
通常価格92,30952,727266,000 -23,89887,631 -104,000
通常出荷日1日目18日目11日目〜2日目2日目〜19日目
対象ガス酸素酸素一酸化炭素 / 二酸化炭素二酸化炭素酸素酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
サイズ80×31×150mm約54×24×67mm----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト