17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁掛け乾燥ラック

通常単価(税別)
33,77249,712
税込単価
37,14954,683
通常出荷日:1日目

PVC(塩化ビニル樹脂)製の壁掛け乾燥ラックになります。ハンガーロッドは取り外し、場所変更できます。排...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 仕様

  • ハンガーロッド設置可能数

  • 付属ロッド数(小)

  • 付属ロッド数(中)

  • 付属ロッド数(大)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

仕様

ハンガーロッド設置可能数

付属ロッド数(小)

付属ロッド数(中)

付属ロッド数(大)

最小発注数量
40×40
-
31
5本
26本
2本
1個
50×50
-
49
10本
39本
4本
1個
60×60
-
71
15本
56本
6本
1個
40×40
排水機能付
31
5本
26本
2本
1個
50×50
排水機能付
49
10本
39本
4本
1個
60×60
排水機能付
71
15本
56本
6本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,772
( 37,149 )
1日目
42,719
( 46,991 )
1日目
46,441
( 51,085 )
1日目
38,275
( 42,103 )
1日目
45,597
( 50,157 )
1日目
49,712
( 54,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

PVC(塩化ビニル樹脂)製の壁掛け乾燥ラックになります。
ハンガーロッドは取り外し、場所変更できます。
排水機能付きもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛け乾燥ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛け乾燥ラック
角型洗浄カゴ SSシリーズ
丸型洗浄カゴ SSシリーズ
水切りラック
PTFE洗浄カゴ SK-101272-002 1000cc
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
メーカーアズワンアズワンアズワングリーンクロスコクゴアズワン
通常価格33,772-4,300 -13,3008,898 -36,0004,571 -
通常出荷日1日目1日目15日目11日目10日目在庫品1日目〜
商品タイプ乾燥ボード・ラック-----
材質PVC(塩化ビニル樹脂)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング