17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水切りワゴン(水受けバット付)

通常単価(税別)
35,574
税込単価
39,131
通常出荷日:1日目

【特長】・バット付きで床が濡れない!・ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。・水受けバ...

詳細を確認

    型番:

    3-8845-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-8845-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-8845-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,574
    ( 39,131 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バット付きで床が濡れない!
    ・ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。
    ・水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。

    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):530×353×945
    ・材質:本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP
    ・水切りカゴサイズ:上部内寸法/425×305mm、下部内寸法/380×260mm、外寸法/475×355×165mm
    ・水受けバットサイズ:内寸法/459×334×38mm、外寸法/480×360×42mm
    ・キャスター:φ50mm(対角ストッパー付き)

    【付属品】
    ・バスケット×3個、水受けバット×1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水切りワゴン(水受けバット付)の型番3-8845-01のページです。 型番3-8845-01に関する仕様情報を記載しております。
    水切りワゴン(水受けバット付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水切りワゴン(水受けバット付)
    精製水
    水切り網(ステンレス製)
    純水(精製水) W-20
    ステン水切りセット
    積み重ねアミバット
    メーカーアズワン古河薬品工業エスコケニスアズワン東京硝子器械
    通常価格35,5741,2096,380 -5,0009,88025,537 -
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト