17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付

通常単価(税別)
38,947
税込単価
42,842
通常出荷日:19日目

【特長】・暗室作業に便利です。・1時間の蛍光で3~4時間見えます。・生活防水機能付きです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    6-9198-01-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6-9198-01-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6-9198-01-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,947
    ( 42,842 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・暗室作業に便利です。
    ・1時間の蛍光で3~4時間見えます。
    ・生活防水機能付きです。

    【商品仕様】
    ・手巻き式
    ・材質:本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル
    ・表示部直径:φ55mm
    ・重量:80g
    ・最大計測時間:30分計(1周60秒)
    ・最小計測時間:1/5秒計
    ・型番:121・1515-00

    【付属品】
    ・校正証明書類※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付の型番6-9198-01-20のページです。 型番6-9198-01-20に関する仕様情報を記載しております。
    蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付
    ABSアナログストップウォッチ15・30分計 校正証明書付
    ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
    砂時計 1~10分
    デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
    ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格38,94732,039 -10,0007,30018,00022,280 -
    通常出荷日19日目19日目19日目10日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト