ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付 2-9869-01-20
通常単価(税別)
16,900
税込単価
18,590
通常出荷日:19日目

【特長】・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。・大容量で300メモリーが...

詳細を確認

型番:

2-9869-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9869-01-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
ブラック
仕様
ソーラー充電型
型番
SVAJ001
最小計測時間
0.01秒
付属品
校正証明書
精度
平均月差±30秒
最大計測時間
100時間

商品情報

【特長】
・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。
・大容量で300メモリーが可能です。

【商品仕様】
・最大計測時間:100時間
・最小計測時間:0.01秒
・精度:平均月差±30秒
・色:ブラック
・ソーラー充電型
・型番:SVAJ001

【付属品】
・校正証明書類※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

型番リスト

表示件数
型番
2-9869-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,900
( 18,590 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フル充電後、光の当たらない状態で約24ヵ月バッテリーが持続します。
・大容量で300メモリーが可能です。

【商品仕様】
・最大計測時間:100時間
・最小計測時間:0.01秒
・精度:平均月差±30秒
・色:ブラック
・ソーラー充電型
・型番:SVAJ001

【付属品】
・校正証明書類※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付の型番2-9869-01-20のページです。 型番2-9869-01-20に関する仕様情報を記載しております。
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
ABSアナログストップウォッチ15・30分計 校正証明書付
ストップウォッチ(SVAJ999)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,90018,00010,00022,280 -32,039 -13,200
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチ-ストップウォッチストップウォッチストップウォッチ
ブラックレッド---
仕様ソーラー充電型ソーラー充電型校正証明書付手巻き式手巻き式ソーラー充電型
型番SVAJ001SVAJ103----
最小計測時間0.01秒0.01秒1/1000秒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト