17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付

通常単価(税別)
22,28023,180
税込単価
24,50825,498
通常出荷日:19日目

【特長】・手巻き式ですので電池が不要です・ポーズ機能が付いています

  • 商品タイプ
    ストップウォッチ
  • サイズ
    直径約50mm/厚さ約16mm
  • 仕様
    手巻き式
  • 付属品
    校正証明書類
  • 表示部カバー材質
    PMMA(アクリル)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

型番

最大計測時間

重量

(g)

最小目盛

(秒)

1周

(秒)

最小発注数量
803
15分計
90
1/10
30
1個
806
30分計
90
1/5
60
1個
866
60分計
-
1/5
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,526
( 24,779 )
19日目
23,180
( 25,498 )
19日目
22,280
( 24,508 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手巻き式ですので電池が不要です
・ポーズ機能が付いています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
ABSアナログストップウォッチ15・30分計 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ(LC058-A02)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,280-32,039 -18,00016,90010,0007,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチ-ストップウォッチ
サイズ直径約50mm/厚さ約16mm---75×60×19mm81×66×23
仕様手巻き式手巻き式ソーラー充電型ソーラー充電型校正証明書付-
付属品校正証明書類校正証明書類校正証明書校正証明書--
表示部カバー材質PMMA(アクリル)アクリル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト