ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1

MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1 3-9819-07
通常単価(税別)
7,840
税込単価
8,624
通常出荷日:1日目

【特長】・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。・磁化しません。・ハンダの付着はあり...

詳細を確認

型番:

3-9819-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9819-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
チタン製
非磁性機能有無
あり
全長(mm)
120
材質詳細
TNF(チタン)製
仕 様
No.1
-
-

商品情報

【特長】
・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。
・磁化しません。
・ハンダの付着はありません。
・耐熱温度は約800℃です。
※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
・耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。
・胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
【商品仕様】
・仕様:1-TNF
・全長(mm):120
・材質:TNF(チタン)製

型番リスト

表示件数
型番
3-9819-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,840
( 8,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。
・磁化しません。
・ハンダの付着はありません。
・耐熱温度は約800℃です。
※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
・耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。
・胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。

【商品仕様】
・仕様:1-TNF
・全長(mm):120
・材質:TNF(チタン)製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1の型番3-9819-07のページです。 型番3-9819-07に関する仕様情報を記載しております。
MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1
MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.00C
精密ピンセット No.1 極細
精密ピンセット No.5 先鋭
精密ピンセット No.7 先鋭
超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格7,8407,44811,66012,13610,94733,030
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート標準ストレート標準ストレート先細りストレート特殊形状標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品セット
材質チタン製チタン製非磁性合金非磁性合金非磁性合金チタン製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト