17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)

通常単価(税別)
32,692
税込単価
35,961
通常出荷日:8日目

【特長】・セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。・ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透...

詳細を確認

型番:

3-9888-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9888-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
400
長さ(mm)
550
厚さ(mm)
0.5
仕様
赤外線透過フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9888-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,692
( 35,961 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。
・ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。
・耐候性に優れています。
・670nm以上を透過します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)の型番3-9888-07のページです。 型番3-9888-07に関する仕様情報を記載しております。
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX(R)
洗浄瓶ホルダー
導電パーツボックス CPBシリーズ
ピペットラック F189530000
セキュリティデスクターナ 鍵・扉付
ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,69213,8002,0709,97539,270 -9,800 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目10日目1日目
商品タイプシート-----
材質【樹脂】アクリル-----
幅(mm)400-----
長さ(mm)550-----
厚さ(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト