17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVG

通常単価(税別)
563,969
税込単価
620,366
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌灯付き!・前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。・前面扉はバランサーにより、任意の位...

詳細を確認

    型番:

    7-3432-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7-3432-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7-3432-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    563,969
    ( 620,366 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・殺菌灯付き!
    ・前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。
    ・前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。
    ・照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。
    ・庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。
    ・殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。

    【商品仕様】
    ・外寸法(mm):1200×600×880
    ・ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450
    ・材質:本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5mm)
    ・メインフィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3μm粒子以上)
    ・プレフィルター:不織布フィルター
    ・庫内清浄度:Class 5(クラス100)
    ・電源:AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
    ・照明:LED照明(20W相当)
    ・コンセント(2口)付き
    ・差圧計付き
    ・庫内ハンガーパイプ(φ25mm×1本)付き
    ・殺菌灯:15W×1本
    ・作業面寸法:1000×550mm
    ・前面扉最大開口寸法:1000×430mm
    ・消費電力:160W
    ・重量:82kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVGの型番7-3432-04のページです。 型番7-3432-04に関する仕様情報を記載しております。
    卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上クリーンベンチ(殺菌灯付き)HCB-1200UVG
    標準クリーンベンチ
    SUS304パンチング クリーンベンチ
    卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ
    CBP900 パンチングクリーンベンチ
    SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ
    メーカーアズワン日本エアーテックトラスコ中山ケニストラスコ中山アズワン
    通常価格563,9691,060,605 -101,012 -560,37987,84487,844 -
    通常出荷日1日目12日目8日目18日目26日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト