17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ

通常単価(税別)
141,958142,783
税込単価
156,154157,061
通常出荷日:1日目

【特長】混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしているバイアル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • マグネット
    ネオジム磁石
  • サイズ
    250×180×125mm
  • 撹拌点
    10ヶ所、46mmピッチ
  • 重量
    3kg
  • 適合撹拌子長さ
    Φ3×6mm~Φ8×30mm
  • 電源コード
    2.5m(3Pアース付き)
  • 回転制御
    フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動
  • モーター
    DCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

タイプ

最小発注数量
150~1500
高速タイプ
1個
30~300
低速タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,958
( 156,154 )
1日目
142,783
( 157,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしているバイアルスターラーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー
デジタル水中スターラー WDS-S
ミクロスターラー HSシリーズ
低速スターラー ULSシリーズ
デジタル薄型スターラー DFS-1500
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格141,958-85,948 -18,81018,000 -114,636 -19,620
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラー-スターラー-スターラースターラー
電源(V)AC100(50/60Hz)---AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)
マグネットネオジム磁石---ネオジマグネット-
サイズ250×180×125mm-----
撹拌点10ヶ所、46mmピッチ-----

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト