17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

通常単価(税別)
44,696
税込単価
49,166
通常出荷日:1日目

【特長】・操作性に優れた低重心タイプ・低重心設計で安定性に優れています。・設定回転数は見やすいデジタル...

詳細を確認

    型番:

    4-741-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4-741-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,696
    ( 49,166 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作性に優れた低重心タイプ
    ・低重心設計で安定性に優れています。
    ・設定回転数は見やすいデジタル表示です。
    ・タッチモードと連続モードの選択が可能です。

    【商品仕様】
    ・仕様:本体
    ・回転数(rpm):0~3000
    ・回転数設定単位:100rpm
    ・操作切り替え:連続またはタッチスタート
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    【付属品】
    ・ユニバーサルアタッチメント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)の型番4-741-01のページです。 型番4-741-01に関する仕様情報を記載しております。
    ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)
    試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500
    試験管ミキサー 回転数(rpm) 400~2600
    ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
    試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
    フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)
    メーカーアズワン柴田科学アズワンケニス柴田科学ケニス
    通常価格44,69631,4201,530 -41,55435,43360,100
    通常出荷日1日目6日目1日目9日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト