17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー(ツマミタイプ)

通常単価(税別)
22,335
税込単価
24,569
通常出荷日:1日目

【特長】・バッテリーパックも使え使用場所を選びません。・DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリ...

詳細を確認

    型番:

    1-4646-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-4646-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,335
    ( 24,569 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッテリーパックも使え使用場所を選びません。
    ・DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。
    ・ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。

    【商品仕様】
    ・回転数(rpm):100~1000
    ・撹拌容量(mL):3000
    ・天板サイズ:165×150mm
    ・プレート材質:SUS304
    ・モーター:DCブラシモーター
    ・電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)、バッテリーパック/単3乾電池×8本(テスト用付属)
    ・本体サイズ:165×153×53mm(突起部含まず)
    ・重量:本体/約1kg
    ・マグネット強度:約0.1T

    【付属品】
    ・ふっ素樹脂回転子(30mm)×1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)の型番1-4646-11のページです。 型番1-4646-11に関する仕様情報を記載しております。
    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)
    マグネチックスターラー(ツマミ/薄型タイプ)
    セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
    VOLTEGAパワースターラー (3連タイプ)
    セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
    6連式マグネチックスターラー
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格22,33539,38267,0834,000 -64,236153,476
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト