ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    折り畳みコンテナ付き2段台車(Clax Mobil Trolley)

    通常単価(税別)
    44,969
    税込単価
    49,466
    通常出荷日:1日目

    【特長】・台車・コンテナ共に折り畳み可能です。【商品仕様】・仕様:本体・サイズ(mm):900×580...

    詳細を確認

    型番:

    3-8191-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-8191-01の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-8191-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,969
    ( 49,466 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・台車・コンテナ共に折り畳み可能です。

    【商品仕様】
    ・仕様:本体
    ・サイズ(mm):900×580×1020
    ・材質:本体/PP(ポリプロピレン)・スチール、ハンドル部/ABS樹脂、キャスター/PP(ポリプロピレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)
    ・折り畳み時サイズ:710×550×190mm
    ・折り畳みコンテナ内寸法:335×495×258mm
    ・上下段間寸法:約360mm
    ・台車部内寸法:355×525mm
    ・容量:46L
    ・耐荷重:上段/20kg、下段/40kg
    ・本体付属品:折り畳みコンテナ×1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折り畳みコンテナ付き2段台車(Clax Mobil Trolley)の型番3-8191-01のページです。 型番3-8191-01に関する仕様情報を記載しております。
    折り畳みコンテナ付き2段台車(Clax Mobil Trolley)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折り畳みコンテナ付き2段台車(Clax Mobil Trolley)
    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ
    折り畳みコンテナ
    扉付き折り畳みコンテナー 本体+フタ+台車+連結金具
    扉付折りたたみコンテナ台車セット
    台車用折りたたみ箱
    メーカーアズワンアズワンKTC(京都機械工具)アズワントラスコ中山三商
    通常価格44,9693,9003,6002,220 -38,8219,529 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト