ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大容量導電ペール 50L

大容量導電ペール 50L 3-9148-01
通常単価(税別)
17,700
税込単価
19,470
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(L):50・サイズ(mm):360×360×650・材質:導電性PP・表面抵抗値:...

詳細を確認

型番:

3-9148-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9148-01の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量(L)サイズ(mm)材質表面抵抗値
3-9148-0150360×360×650導電性PP10^4Ω

型番リスト

表示件数
型番
3-9148-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L):50
・サイズ(mm):360×360×650
・材質:導電性PP
・表面抵抗値:10^4Ω

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大容量導電ペール 50Lの型番3-9148-01のページです。 型番3-9148-01に関する仕様情報を記載しております。
大容量導電ペール 50Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大容量導電ペール 50L
導電性角ペール
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
丸型ペール
キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90
メーカーアズワン蝶プラ工業トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマアズワン
通常価格17,7008,1439,408 -2,898 -2,642 -12,379 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト