17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キックスツール WEDO-Step

通常単価(税別)
13,700
税込単価
15,070
通常出荷日:1日目

【特長】・3つのキャスターで簡単に移動でき、組立も容易です・プラスチック製の表面にはノンスリップ加工が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • サイズ(mm)
    上部径×下部径×高さ:Φ290×Φ440×430
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 適合規格
    EN 14183規格(DIN 4569)適合

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
1日目
13,700
( 15,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのキャスターで簡単に移動でき、組立も容易です
・プラスチック製の表面にはノンスリップ加工が施してあります
・ばね式キャスターのため、荷重がかかっている間は動きません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キックスツール WEDO-Stepのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キックスツール WEDO-Step
2段踏み台 NF-560/360
作業用踏台 アルミ製・縞板タイプ Gシリーズ
踏台(TSF) 1段~3段
パンチングステンレス台車
作業用踏台(アルミニウム製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,7007,200 -26,661 -31,917 -88,900 -33,322 -
通常出荷日1日目1日目15日目1日目〜1日目15日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台
最大使用質量(Kg)150約100100150-100
サイズ(mm)上部径×下部径×高さ:Φ290×Φ440×430-----
材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)、ゴムアルミニウムアルミニウム合金-アルミニウム
適合規格EN 14183規格(DIN 4569)適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト