17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用洗浄剤 2L

通常単価(税別)
11,400
税込単価
12,540
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルームでの汚染対策に!・有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄...

詳細を確認

    型番:

    4-393-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4-393-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4-393-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,400
    ( 12,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンルームでの汚染対策に!
    ・有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。
    ・静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。
    ・備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。
    ・クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。

    【商品仕様】
    ・内容量(L):2
    ・容器:ボトル
    ・成分:純水、高純度特殊界面活性剤
    ・液性:中性
    ・ボトル材質:PP
    ・希釈目安:樹脂系床面の洗浄:100倍、コンクリート・ステンレスの洗浄:50倍、動植物性油脂の洗浄:10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンルーム用洗浄剤 2Lの型番4-393-01のページです。 型番4-393-01に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム用洗浄剤 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム用洗浄剤 2L
    洗浄剤 オイルハンターストロング
    洗浄剤 オイルハンター
    機械器具洗浄剤 アルコノールTS
    [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]
    業務用洗剤 グリースサットル
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械サラヤエスコLION
    通常価格11,4007,825 -7,622 -13,06413,600 -1,879 -
    通常出荷日1日目6日目6日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト