ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NIKKO RD-300V真空計付(天面)

NIKKO RD-300V真空計付(天面) 207062
通常単価(税別)
26,600
税込単価
29,260
通常出荷日:1日目

【特長】・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。・フタと本体の接合はノンワセリンで...

詳細を確認
  • 真空引きについては1Torrまで可能です。

型番:

207062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

207062の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:207062
・使用温度範囲:0~55℃(減圧使用前提)
・ニードルバルブ1/8付
・仕様:バルブ、真空計付(天面)
・外径(mm):386
・高さ(mm):463
・棚板径(mm):φ297
・内径(mm):300
・有効高さ(mm):240
・材質:本体・フタ・プレート…ポリカーボネート(PC)、Oリング…NBR

型番リスト

表示件数
型番
207062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,600
( 29,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。
・フタと本体の接合はノンワセリンでメンテナンス不要です。
・ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート性のデシケーターです。
【用途】
・サンプルの減圧保管
【商品仕様】
・外径×高さ(mm):386×463
・仕様:バルブ、真空計付(天面)
・NIKKO RD-300V真空計付(天面)
・JANコード:4589521467203
・トラスココード:856-2887
・質量:2.51kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR

ご注意

  • 真空引きについては1Torrまで可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NIKKO RD-300V真空計付(天面)の型番207062のページです。 型番207062に関する仕様情報を記載しております。
NIKKO RD-300V真空計付(天面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKO RD-300V真空計付(天面)
NIKKO RD-240V真空計付(側面)
NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)
オートドライ付デシケーター
デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)
卓上型デシケーター D-BOX
メーカーニッコー・ハンセン日幸電子工業ニッコー・ハンセン新光化成三商ケニス
通常価格26,60024,20018,80042,0024,11940,700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト