17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

カップリングリンク GA
マーテック
ハマーロック
日興製綱
ステンレス JIS型シャックル
水本機械製作所
ハマーロック HL 1 HL-1

ハマーロック HL 1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,357
税込単価
47,693

【特長】材質:特殊合金鋼【用途】・チェーンと各種金具との接続用として

詳細情報を確認する
  • 仕様1
    ・チェーンと各種金具との接続用として。・基本使用荷重(t):17.0・適合チェーン線径(mm):25.4・寸法(mm)A:31.8・寸法(mm)B:146.1・寸法(mm)C:55.6
  • 仕様2
    ・寸法(mm)F:40.0・破断荷重(kN):911・JANコード:4941107400163・トラスココード:784-6606・質量:4.22kg・特殊合金鋼

型番:

HL-1
解除
    数量:

    仕様

    HL-1【用途】
    ・チェーンと各種金具との接続用として。
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):17.0
    ・適合チェーン線径(mm):25.4
    ・寸法(mm)A:31.8
    ・寸法(mm)B:146.1
    ・寸法(mm)C:55.6
    ・寸法(mm)F:40.0
    ・破断荷重(kN):911
    ・JANコード:4941107400163
    ・トラスココード:784-6606
    ・質量:4.22kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    HL-1の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・チェーンと各種金具との接続用として。・基本使用荷重(t):17.0・適合チェーン線径(mm):25.4・寸法(mm)A:31.8・寸法(mm)B:146.1・寸法(mm)C:55.6
    仕様2
    ・寸法(mm)F:40.0・破断荷重(kN):911・JANコード:4941107400163・トラスココード:784-6606・質量:4.22kg・特殊合金鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HL-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,357
    ( 47,693 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    材質:特殊合金鋼
    【用途】
    ・チェーンと各種金具との接続用として

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハマーロック HL 1の型番HL-1のページです。 型番HL-1に関する仕様情報を記載しております。
    ハマーロック HL 1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハマーロック HL 1
    CM ハマーロック HL 1
    ハマーロック
    1.6tonx1.5m スリングチェーン 1本懸け
    チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)
    1.0tonx2.0m スリングチェーン(グラブフック・1本懸け)
    メーカーCM日興製綱日興製綱エスコキトーエスコ
    通常価格43,35744,4315,775 -11,8043,238 -9,301
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    仕様1・チェーンと各種金具との接続用として。・基本使用荷重(t):17.0・適合チェーン線径(mm):25.4・寸法(mm)A:31.8・寸法(mm)B:146.1・寸法(mm)C:55.6-----
    仕様2・寸法(mm)F:40.0・破断荷重(kN):911・JANコード:4941107400163・トラスココード:784-6606・質量:4.22kg・特殊合金鋼-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました