17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターリンクサブアッセンブリー

通常単価(税別)
11,377171,886
税込単価
12,515189,075
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高靭性、粘り強さ、しなやかさを実現・疲労破壊や突然破壊がおきにくい

  • 商品タイプ
    スリング
  • 材質/仕上
    特殊合金鋼
  • 備考
    サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • チェーン線径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 破断荷重(kN)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

チェーン線径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

破断荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
2500
5.6
12.7
63.5
127
8.7
15.9
28.6
313
4941107400279
784-6487
0.5
4個
5000
7.1
19
69.9
139.7
11.9
22.2
39.7
490
4941107400286
784-6509
1.2
1個
22500
19
44.5
152.4
304.8
32.5
60.3
111.1
2214
4941107400323
784-6231
16.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,377
( 12,515 )
4日目
13,660
( 15,026 )
1日目
171,886
( 189,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高靭性、粘り強さ、しなやかさを実現
・疲労破壊や突然破壊がおきにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリンクサブアッセンブリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターリンクサブアッセンブリー
スリングチェーン
マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)
アイタイプ構成部材マスターリンク
チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)
チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP
メーカーCMCMCMコンドーテックマーテック象印
通常価格11,377-1,582,9453,756 -1,569 -55,384 -15,057 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜5日目1日目8日目〜
商品タイプスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
材質/仕上特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼---
備考サブリンク寸法(mm)a1/サブリンク寸法(mm)d1/サブリンク寸法(mm)p1/マスターリンク寸法(mm)a/マスターリンク寸法(mm)d/マスターリンク寸法(mm)p-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト