17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865 R72865

アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

通常単価(税別)
563,384
税込単価
619,722
通常出荷日:4日目

【特長】・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。 ・詰まりの原因に応じて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • JANコード
    4991756036374
  • トラスココード
    852-0869
  • 質量(g)
    24000.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    モータ:鋼材、銅/カバー:樹脂/ワイヤ:ピアノ線
  • 清掃能力最長距離(m)
    60
  • 商品タイプ詳細
    ドレンクリーナー

型番:

R72865
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R72865の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特殊用途
排水管用
JANコード
4991756036374
トラスココード
852-0869
質量(g)
24000.0
材質1
本体:アルミ
材質2
モータ:鋼材、銅/カバー:樹脂/ワイヤ:ピアノ線
清掃能力最長距離(m)
60
商品タイプ詳細
ドレンクリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563,384
( 619,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。
・詰まりの原因に応じてヘッド交換ができます。
・ワイヤとヘッド、ワイヤとワイヤは簡単で確実なロックピン付きカプラでワンタッチで接続できます。
・頑丈でシンプルな構造のため壊れにくく長寿命です。
・曲がりや折れに強く耐久性の高いプラスチック芯入り特殊鋼製のPCワイヤを標準装備しています。
【用途】
・高圧洗浄機では取れない閉塞した詰まりの除去に。
【商品仕様】
・清掃能力距離(m):60
・大きさ(mm):L430×W285×H400
・駆動方式:電動(100V 400W)
・清掃能力パイプ径(φmm):40~150
・使用可能ワイヤ径(φmm):16・22
・JANコード:4991756036374
・トラスココード:852-0869
・質量:24kg
【セット内容/付属品】
・PCワイヤ4.5m×φ22mm 5本
・ファネルヘッドφ55mm
・ストレートヘッドφ22mm
・バルブヘッドφ40mm
・ショベルカッタφ65mm
・フォークカッタφ76mm
・バスケット
・ガイドホース
・ワイヤキー
・ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865の型番R72865のページです。 型番R72865に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
ドレンクリーナ"R-550"(電動式)
ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
メーカーアサダローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガーローデンベルガー
通常価格563,384563,38417,89118,875365,35720,085
通常出荷日4日目4日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプその他-その他-その他-
特殊用途排水管用-排水管用-排水管用-
JANコード4991756036374-4991756149197---
トラスココード852-0869-852-0866---
質量(g)24000.0-1360.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト