17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490 R72490

アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490

通常単価(税別)
17,360
税込単価
19,096
通常出荷日:6日目

【特長】・必要な長さまでワイヤの延長ができます。 ・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えできます。 ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • その他
    オプション
  • 清掃能力:パイプ径 (mm)
    Φ40~150
  • JANコード
    4991756149197
  • トラスココード
    852-0866
  • 質量(g)
    1360.000
  • 材質1
    ワイヤ:ピアノ線
  • ワイヤ径(mm)
    Φ16
  • ワイヤ長(m)
    2.3
  • 適合機種
    ドレンクリーナR-550・R-600・R-650・R-750

型番:

R72490
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R72490の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特殊用途
排水管用
その他
オプション
清掃能力:パイプ径(mm)
Φ40~150
JANコード
4991756149197
トラスココード
852-0866
質量(g)
1360.000
材質1
ワイヤ:ピアノ線
ワイヤ径(mm)
Φ16
ワイヤ長(m)
2.3
適合機種
ドレンクリーナR-550・R-600・R-650・R-750
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R72490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,360
( 19,096 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さまでワイヤの延長ができます。
・詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えできます。
・ひし形エッジワイヤで、ワイヤ自体にも清掃能力があるため、清掃能力がさらにアップします。
・目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
【用途】
・ドレンクリーナ用ワイヤ。
【商品仕様】
・長さ(m):2.3
・適合機種:ドレンクリーナR-550・R-600・R-650・R-750
・ワイヤ径(φmm):16
・適応パイプ径(φmm):40~150
・JANコード:4991756149197
・トラスココード:852-0866

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490の型番R72490のページです。 型番R72490に関する仕様情報を記載しております。
アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
ローデンベルガー PFワイヤ φ16mm×2.3m R72490
ローデン Nワイヤ φ16mm×2.3m
アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865
アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
ローデン ストレートヘッド16 φ10・16mmワイヤ用
メーカーアサダローデンベルガーローデンベルガーアサダローデンベルガーローデンベルガー
通常価格17,36021,13812,953672,18118,1929,671
通常出荷日6日目6日目2日目4日目6日目2日目
商品タイプその他--その他--
特殊用途排水管用--排水管用--
その他オプション-----
清掃能力:パイプ径(mm)Φ40~150-----
JANコード4991756149197--4991756036374--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト